COMBITAC DIREQT

CombiTac direqt – plug into simplicity

CombiTac direqt ist die neueste Generation von modularen Steckverbindern für manuelles und automatisches Stecken mit bis zu 10.000 Steckzyklen. Das neue benutzerfreundliche, werkzeuglose Click-and-Connect-System macht es möglich, Ihr modulares Steckverbindersystem auf einfachste und besonders zeitsparende Weise zusammenzustellen. Die herausragende Qualität und lange Lebensdauer von CombiTac unterstützen Sie dabei, hohe Produktivität und geringere Wartungskosten bei maximaler Bedienersicherheit zu erreichen.

  • Signal, Leistung und Pneumatik
  • Gehäuse- und Plattenmontage-Ausführung
  • Click-and-Connect-System
  • Werkzeuglose Montage
  • Hohe Sicherheit
  • Garantiert 10.000 Steckzyklen

Klicken und verbinden – einfach clever!

CombiTac direqt: Die neue Generation von modularen Steckverbindern, die im Handumdrehen und ohne Werkzeug montiert werden kann. Probieren Sie es aus: Konfigurieren Sie Ihr eigenes modulares Steckverbindersystem mit unserem 3D-Konfigurator und entdecken Sie die dauerhafte Leistungsfähigkeit und einfache Handhabung von CombiTac direqt.

CombiTac direqt wurde entwickelt, um eine langlebige Performance und schnelle Montage ohne komplizierte Werkzeuge zu bieten – einfach von Hand einklicken. Sparen Sie wertvolle Zeit, profitieren Sie von unserem Fachwissen und unserem Qualitätsanspruch für eine hervorragende Investitionsrendite – wählen Sie CombiTac direqt.

COMBITAC DIREQT-PRODUKTE

CombiTac direqt-Produkte wurden entwickelt, um eine einfache und schnelle Montage sowie eine zuverlässige Leistung und Langlebigkeit bei bis zu 10.000 Steckzyklen zu garantieren.

Es sind verschiedene Leistung-, Signal- und Pneumatikkontakte erhältlich, die werkzeuglos in die Träger eingesetzt werden können. Die Träger sind entsprechend gekennzeichnet, um die korrekte Polarität beim manuellen Einsetzen in die Rahmen zu gewährleisten. Für Anwendungen mit Plattenmontage sind Rahmen in vier Größen erhältlich, welche gleichzeitig Ausrichtungsfehler während des Verbindungsvorgangs ausgleichen, sowie weitere Rahmen, die sich für den Einbau in DIN-Kunststoff- und Aluminiumgehäuse eignen.