CombiTac-Anwendungen

Schienenverkehr

CombiTac ist spezifisch auf die in der Bahnindustrie geltenden Standardanforderungen ausgelegt und für den Einsatz in Schienenfahrzeugen geeignet. Zu den Anwendungen zählen modulare Steckverbinder zur Stromversorgung von Batterieladestationen sowie Anschlüsse an Stromrichter, Lüftungsgruppen, Klimatisierungs-, Beleuchtungs- und Signalsysteme.

Die modularen CombiTac-Steckverbinder erreichen hohe Leistungen und gewährleisten höchste Zuverlässigkeit beim Einsatz unter anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen: Sie zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen, Stöße und Temperaturunterschiede aus.