Die Produktpalette umfasst Einzelmodule, 4-polige Blöcke und Einschubsteckverbinder in verschiedenen Größen. Mit Einzelmodulen können bis zu 10 Module zusammengefügt werden. Der 4-polige Block ermöglicht eine kompaktere Lösung. Für höhere Ströme ermöglichen verschiedene Größen der Einschubstecker und Buchsen anspruchsvolle Systemlösungen z. B. Andockplatten. Schraub- und Crimp-Anschlüsse sowie verschiedene Kontaktabmessungen bieten eine hohe Flexibilität beim Systemgestaltung. Diese Rundstecker und Buchsen zeichnen sich durch eine schwimmende Montage des Kontaktteils aus, der zu einem maximalen Einbauversatz und Winkelausgleich führt. Die MULTILAM-Technologie sorgt für eine maximale elektrische Leistung.
BUCHSEN- UND STECKERMODULE | PRODUKTPALETTE |
---|---|
Durchmesser | 2, 4, 6, 8, 10, 14 mm |
Bemessungsspannung | 500/600 V |
Bemessungsstrom | bis 300 A |
Kurzschlussstrom (1 s) | bis 12 kA |
Steckzyklen | bis 5000 |
Maximale Betriebstemperatur | 125 °C |
Standard | UL1977, UL94-V0 |