Die Buchsen und Stecker mit dem „AR”-Arretierungssystem bieten eine höhere Nutzersicherheit und Prozesszuverlässigkeit. Das Arretierungssystem verhindert eine versehentliche Trennung des Steckers unter Last. Verschiedene Anschlüsse sind erhältlich, die eine hohe Anwendungsflexibilität gewährleisten. Spezielle Anschlüsse mit anderen Abmessungen oder Materialien sowie spezielle Beschichtungen für höhere Temperaturen und Steckhäufigkeiten sind auf Anfrage erhältlich. Die integriert MULTILAM-Technologie ist vibrations-, schlag- und stoßfest und gewährleistet durchgängig einen niedrigen Kontaktwiderstand und eine lange Lebensdauer.
BUCHSEN UND STECKER | PRODUKTPALETTE |
|---|---|
Durchmesserbereich | 6/10/14 mm |
Bemessungsstrom 80 °C | bis 300 A |
Kurzschlussstrom (1 s) | bis 12 kA |
Bemessungsstoßstrom | bis 35 kA |
Steckzyklen | bis 5000 |