Das AxiClamp-Leitungsverbindungssystem ermöglicht die elektrische und mechanische Verbindung von flexiblen Kupferleitungen und darüber hinaus die Trennung und Wiederverwendung derselben. Es sind keine Crimpzangen erforderlich und die Wiederverwendung des AxiClamp-Anschlusses führt zu Zeit- und Kosteneinsparungen vor allem dann, wenn die Leitung ausgewechselt oder verlängert werden muss. AxiClamp garantiert einen gleichmäßig guten Übergangswiderstand im Vergleich zu einem Crimpanschluss sowie eine gute Vibrationsfestigkeit. AxiClamp bietet klare Vorteile gegenüber herkömmlichen Crimpanschlüssen.
AXICLAMP | PRODUKTPALETTE |
|---|---|
Bemessungsstrom | 6 - 185 mm² (bis 300 mm² auf Anfrage) |
Klasse | 5 / 6 |
Bemessungsstrom (185 mm²) | bis 450 A |
Kurzschlussstrom (1 s) | bis to 17 kA |
Stoßstrom | bis to 50 kA |
Normen | DIN VDE 0295, IEC 60228 |