STECKVERBINDER FÜR DIE MEDIZINTECHNIK

Zuverlässige Steckverbinder und Kabel für medizinische Geräte

Steckverbinder für die Medizintechnik von Stäubli sind für die Übertragung von Körperaktionsspannungen (die vom Patienten wegführen, z. B. für EKG-Geräte oder Anwendungen zur Überwachung der Herzaktivität) konzipiert. 
Die bewährte MULTILAM-Technologie von Stäubli sorgt für zuverlässige und sichere Verbindungen, die für den Betrieb von medizinischen Geräte erforderlich sind.
Alle Metall- und Kunststoffteile der Steckverbinder können bei Temperaturen von bis zu 134 °C sterilisiert werden, was den sicheren Einsatz dieser Komponenten für medizinische Anwendungen gewährleistet.

Produktübersicht
  • Einbaubuchsen
  • Buchsen und Stecker für die Selbstmontage
  • Anschlussleitungen
ANWENDUNGEN
  • Elektromedizinische Geräte
Technische Daten
  • Kontaktgröße: 1,5 und 2,0 mm
  • Sterilisierbar bei Temperaturen von bis zu 134 °C
  • Vergoldete Kontakte

Stäubli bietet Ihnen auch...