EINPOLIGE INDUSTRIE-STECKVERBINDER

Lamellenstecker

MULTILAM-Stecker von Stäubli bestehen aus Messing und sind vergoldet oder vernickelt.
Eine Aussparung trägt eine frei bewegliche Kontaktlamelle. Sie ist aus einer federnden Hartkupferlegierung gestanzt, gerollt und bauchig gestaucht.
Die MULTILAM-Technologie wurde entwickelt, um den besten technischen Kompromiss zwischen mechanischer Strapazierfähigkeit und optimalen elektrischen Eigenschaften zu gewährleisten. Die federnden Lamellenstege bewirken einen gleichbleibenden Anpressdruck in gestecktem Zustand und reduzieren den erforderlichen Kraftaufwand beim Stecken. Hohe Strombelastbarkeit, minimaler Kontaktwiderstand und geringe Eigenerwärmung gewährleisten sichere und zuverlässige Verbindungen.

 

Vorteile
  • Kompakte, zuverlässige und kostengünstige Steckverbindung für jede OEM-Integration
  • Je nach Stromleistung sind mehrere Größen verfügbar (von 2 mm bis 4 mm)
  • Diverse Kabelanschlussmöglichkeiten (Gewinde, Crimpen, Löten)
  • Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage erhältlich
ANWENDUNGEN
  • Maschinenbau und Integratoren
  • Medizintechnik
  • Automobilindustrie
  • Messtechnik
  • Lehre und Ausbildung
  • Beleuchtungstechnik
  • Forschung und Labor
Hauptmerkmale
  • Hohe Strombelastbarkeit
  • Minimaler Kontaktwiderstand
  • Niedrige Eigenerwärmung
  • Extrem robust und bruchsicher
  • Äußerst vibrationsbeständig
Design/Varianten
  • MULTILAM-Version: „gerade“; traditionelles, bewährtes Stäubli-Design mit sehr guten elektrischen und mechanischen Eigenschaften
  • MULTILAM Version: „gedreht“; optimiert für Steckverbindungen mit geringerem Kontaktübergangswiderstand 
  • Vernickelte oder vergoldete Ausführung für reduzierten Kontaktwiderstand
Zubehör
  • Kunststoffisolierung, Unterlegscheibe und Muttern
Technical specifications

MODELL

MULTILAM „GERADE“

 

 

 

 MULTILAM „GEDREHT“

Nenn-Durchmesser

Ø 2 mm

Ø 2.5 mm

Ø 2.8 mm

Ø 3 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm

Max. Bemessungsstrom

25 A

25 A

25 A

30 A

50 A

50 A

Kontaktwiderstand,

vergoldete Ausführung

0.4 mΩ

0.5 mΩ

0.5 mΩ

0.5 mΩ

0.3 mΩ

0.2 mΩ

Kontaktwiderstand,

vernickelte Ausführung

2 mΩ

0.8 mΩ

0.4 mΩ

Obere Grenztemperatur

150°C

150°C

150°C

150°C

150°C

150°C