ITMA 2019 Schaftweben

Eine umfangreiche Produktauswahl passend für jeden Bedarf

Das breite Spektrum an Exzenter- und Rotationsschaftmaschinen von Stäubli erfüllt die heutigen Anforderungen an Flexibilität und Leistungsfähigkeit in Webereien.

Auf der ITMA 2019 stellt Stäubli seine neue Exzentermaschinen S1792 vor, die über bis zu 10 Hebel verfügt, die für hohe Leistungen in Luftstrahlanwendungen ausgelegt sind.

Stäubli bietet die Exzentermaschinen S1300, S1600 und S1700 für alle Arten von Schusseintragssystemen an. Darüber hinaus unsere bewährten Rotationsschaftmaschinen der Serien S2600, S3000 und S3200. Alle Modellreihen sind in robuster Ausführung mit hoher Leistung für hohe Geschwindigkeiten.

Entdecken Sie am Stäubli Stand C201 / Halle 4 an der ITMA 2019 ein komplettes Angebot an Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Webereien zugeschnitten sind.

Brandneue Exzentermaschine S1792 für Luftdüsen Webmaschinen
Neue Exzentermaschine für Luftdüsenanwendungen

Immer schneller, immer länger, immer anspruchsvoller – die Anforderungen an Fachbildemaschinen steigen permanent – eine Antwort darauf ist die neue S1792, eine Exzentermaschine für Luftdüsenwebmaschinen, die in Kombination mit den verstärkten Schaftzügen e32/33 zum Erreichen von Höchstleistungen bestens geeignet ist.

Breites Angebot an Stäubli Exzenter- und Rotationsschaftmaschinen
Eine umfangreiche Produktauswahl passend für jeden Bedarf

Eine komplette Palette von Exzenter-, Rotationsschaftmaschinen und Systemkomponenten bietet hervorragende Effizienz und Zuverlässigkeit und gibt den Webereien maximale Flexibilität bei der Fabrikation von Grundgeweben, gemusterten Geweben, schweren und technischen Geweben, Doppelflorgeweben sowie von Velours und Teppichen.