Webereivorbereitung

TIEPRO Webketten-Knüpfanlage

Garnmaterial
  • Garntyp -  100% Stapelfasergarne, 100% Baumwolle, Baumwoll-Mischgarne
  • Garnbereich (tex) – 1x 30 ...1x 6,7 
Kontaktieren Sie uns

Die neue Webketten-Knüpfanlage TIEPRO eignet sich für den universellen Einsatz mit Standard-Kettgarnen in allen Webereien. Sie verfügt über ein neuartiges Garnseparierprinzip ohne Verwendung von Abteilnadeln und ist deshalb besonders wirtschaftlich. TIEPRO knüpft Kettfadenschichten mit und ohne 1:1 Fadenkreuz autonom, effizient, schnell und weitgehend fehlerfrei.

Besondere Merkmale

Effizienz

  • „Auto-Reverse“ Funktion für weniger Bedienereingriffe
  • Neuartiges Garnseparierprinzip mit Spindelkonus
  • Schnelles Knüpfen mit bis zu 600 Knoten pro Minute

 

Flexibilität

  • Geeignet für alle Arten von Standard-Garnen
  • Kurze Knotenenden mit einstellbarer Länge
  • Hohe Toleranz bei der parallelen Ausrichtung zweier Kettschichten (TPF-Knüpfgestelle)

 

Qualität

  • Elektronische Doppelfadenerkennung für Kettfadenschichten mit und ohne 1:1 Fadenkreuz
  • Fehlerfrei geknotete Webketten