Robotersteuerungen

Robotersteuerungen für jede Aufgabe

Kontaktieren Sie uns

State-of-the-art-Technologie war nie einfacher: Mit der CS8 und CS9-Steuerungsplattform lassen sich in der VAL3-Umgebung sämtliche Robotertypen von Stäubli besonders anwender-freundlich programmieren. Hauptvorteil: eine Steuerung für alle Applikationen.

CS9 Robotersteuerung

Controller CS9 and SP2

Die nächste Steuerungsgeneration CS9 für die TX2-Roboterbaureihe.

Mehr Information

CS8 Robotersteuerung

Controller CS8 and SP1

Eine einheitliche Plattform zur Steuerung aller Stäubli Roboter.

Mehr Information