Steuerungen CS9

Robotersteuerung CS9: Die nächste Steuerungsgeneration

Eine Vielzahl neuer integrierter Funktionen machen die kompakte und leichte CS9-Steuerung noch vorteilhafter in Bezug auf schnelle Integration, geringem Wartungsbedarf und maximaler Verfügbarkeit. Die CS9-Steuerung erfüllt die strengen Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Produktionssysteme, Prozessausrüstung und des Bedienpersonals.

Merkmale

Vorteile

    Alle Einschübe, die Statusanzeige sowie die Filter sind bequem von der Vorderseite zugänglich.

Gleichmäßig hohe Verfügbarkeit mit minimalem Wartungsbedarf

  • Sämtliche Anschlüsse auf der Vorderseite mit einfacher Verbindungstechnik
  • Leichte und kompakte Bauweise
  • 19-Zoll-Einschub

Schnelle und einfache Integration

  • Standard TCP/IP
  • Viele Anschlussmöglichkeiten über Echtzeit-Ethernet-Feldbussysteme
  • Sicherheitsfunktionen über digitale E/A oder Echtzeit-Ethernet
  • Mehrere Sprachversionen verfügbar
  • Energieeinsparung durch Eco Mode

Die passende Verbindung zu Ihrer Produktionsanlage

Technische Daten

Typ

CS9

Abmessungen (H x B x T)

270 x 445 x 365 mm

Schutzklasse

IP20

Arbeitsspeicher

1 GB

Speicherkapazität

2 GB

System/ Programmiersprache

SRC / VAL 3

Kommunikation

Serielle Schnittstelle RS232

2 Ethernet-Ports

2 USB-Anschlüsse

Ein- und Ausgänge (E/A)

12 konfigurierbare, sichere Eingänge: Zustand Not-Aus, Türen etc.

6 konfigurierbare, sichere Ausgänge: Zustand Not-Aus, Antriebe etc.

2 schnelle Eingänge, 2 schnelle Ausgänge

Feldbus

EtherCAT Master

Modbus TCP/IP Server & Client, Sercos III Slave, Ethernet IP Adapter, ProfiNet IO-Device, EtherCAT Slave, PowerLink Controlled Node, FSoE Slave

Optional: PCIe card: ASI Master, CCLink Client, Profibus DP Master & Slave, Ethernet IP Scanner & Adapter, ProfiNet IO-Controller & Device, EtherCAT Master & Slave, Sercos III Master & Slave, PowerLink Controlled Node

Gewicht

38 kg

Stäubli Roboterarm

TS2-40, TS2-60, TS2-80, TS2-100, TX2-40, TX2-60, TX2-60L, TX2-90, TX2-90L und TX2-90XL

Handbediengerät SP2
SP2

Die nächste Generation des Handbediengeräts SP2 besitzt ein Touch Panel. Das sehr ergonomisch gehaltene, leichte Handbediengerät präsentiert sich äußerst kompakt und robust, was seinen Einsatz unter allen Umgebungsbedingungen erlaubt. Die speziell entwickelte Oberfläche vereinfacht die Interaktion mit Ihrem Roboter.

Merkmale

Vorteile

  • Leicht, kompakt und robust
  • 7“ LCD Touch Panel
  • Frei wählbare Ausrichtung des Bildschirms im Hoch- oder Querformat (drehbare Halterung)
  • Ergonomisch für Links- und Rechtshänder geeignet
  • USB-Anschluss

Die volle Power in Ihren Händen

  • Intuitive, Tablet-ähnliche Betriebssystemoberfläche
  • Individuell anpassbare grafische Benutzeroberfläche

Einfache Mensch-und-Maschine-Kooperation