Stäubli verwendet Cookies zur Verbesserung Ihres Onlineerlebnisses und zur Erhebung von Besucherstatistiken. Mit der weiteren Nutzung dieser Website akzeptieren Sie unsere Cookie Policy. Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie Ihre
Cookie Einstellungen anpassen.
RobotersoftwareStäubli Robotics Controls
VALplast: Software für die Automation von Spritzgießmaschinen
Diese Software vereinfacht den Einsatz von Robotern an Spritzgießmaschinen und schafft mit vordefinierten Elementen die Voraussetzung, Anwendungen schnell und intuitiv zu programmieren.
Eine einfache und leistungsstarke Software für alle
Endanwender:
schnelles Teachen von Punkten
einfaches Erstellen und Verwalten von Werkzeugen
Optimierung von Programmparametern im laufenden Betrieb
Integratoren:
Schaffung einer standardisierten Programmieroberfläche
einfache Verwaltung von Programmen
automatische Software-Updates
schnelle Inbetriebnahme
Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten durch unterschiedliche Benutzerprofile
Integrierte Funktionen
Leistungsstark
Produktionsschnittstelle auf dem Handbediengerät
Übersichtliches Management der Ein- und Ausgänge.
Integrierte Palettierungs-Funktion auch für mehrere Ebenen.
Kontrolle des Produktionsprozesses.
Kommunikation mit SPS möglich.
Einfach
Verschiedene Zugriffsebenen: Bediener, Programmierer oder Integrator
Vorbereitete Bedienung durch 4 Tasten: Start. Stopp. End. Home.
Keine Schulung für die Bediener notwendig.
Vereinfachte Programmierung durch vordefinierte Module.