Roboterarme Sensible Umgebungen

TX60L stericlean Sechsachs-Roboterarm

Mehr Informationen
Kontaktieren Sie uns

Der TX60L stericlean erfüllt höchste Anforderungen und ist dauerhaft in Wasserstoffperoxid-Umgebungen (H²O²) für Sterilisations- und Dekontaminationsprozesse einsetzbar. Der Pharma-Roboter wurde speziell für den kritischen Einsatz in aseptische Produktionsbereiche der Klasse A entwickelt. Der H²O²-resistente Roboter eignet sich perfekt für Prozesse wie Sterilisieren, Dekontaminieren, Befüllen in Labors sowie in der Arzneimittelproduktion.

Merkmale
Steriline stericlean
Entwickelt für höchste Anforderungen unter sterilen Umgebungen

GMP (Good Manufacturing Processes) konform: Klasse A

TX60L stericlean robotic arm zoom
Voll Wasserstoffperoxid-resistente Roboter (H²O²)

Mit den speziellen Getrieben, den speziell behandelten Oberflächen und der geschlossenen Struktur in IP65 sind die Stericlean-Roboter prädestiniert, in VHP-Umgebungen zu arbeiten.

Logo Bioquel
Erprobte Robotertechnologie

Die Stericlean-Roboter haben ihre hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit in langjährigen Dauereinsätzen in der Reinraumindustrie wie auch in der Biotechnologie und Pharmaproduktion immer wieder bewiesen.

TX40 stericlean vertical outlet
Einsatz in sensitiven Umgebungen

Um den branchenspezifischen Ansprüchen gerecht zu werden, sind unsere Roboter optional mit vertikaler Kabeldurchführung erhältlich.

Stäubli gearbox JCS
Hohe Präzision, lange Lebensdauer und geringe Wartung

Stäubli ist der einzige Roboterhersteller, der seine eigenen Getriebe fertigt, die speziell konzipiert sind, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Lebensdauer des Roboters zu steigern.

Attachment methods
Flexibilität bei der Integration in Produktionslinien

Für höhere Flexibilität bieten die Roboter von Stäubli mehrere Montagemöglichkeiten (Boden, Wand, Decke). Dies ermöglicht eine einfachere Integration in einzelne Arbeitsstationen oder Produktionslinien.

Optimale Reinigbarkeit, hohe Dynamik und gesteigerte Produktivität

  • Für höhere Zuverlässigkeit und zum Schutz verlaufen alle Anschlüsse und Versorgungsleitungen innen im Arm
  • Komplett gekapselter Aufbau

 

Präzise Bahnführung

  • Verbesserte Teilequalität
  • Geringere Nachbearbeitungskosten

 

Farben und Oberflächenstruktur je nach Kundenwunsch

  • Wählbares Oberflächenfinish

 

Optimale Nutzung des Arbeitsraums

  • Geringe Stellfläche
  • Große Reichweite

 

Zertifizierungen

  • UL, CE, KCS

Technische Daten

TYP

TX60L stericlean

Anzahl Freiheitsgrade

6

Maximale Tragkraft*

5 kg

Nominale Tragkraft

2 kg

Reichweite

920 mm

Wiederholgenauigkeit - ISO 9283

±0,03 mm

Schutzklasse (Handgelenk)

IP65 (IP67)

Montagemöglichkeiten

Boden/ Wand/ Decke

Stäubli Steuerung

CS8C

* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.