Sensible Umgebungen Aseptische Anwendungen

6-Achs Stericlean-Roboter

Die Stericlean-Sechsachs-Roboterbaureihe erfüllt höchste Anforderungen und ist dauerhaft in Wasserstoffperoxid-Umgebungen (H²O²) für Sterilisations- und Dekontaminationsprozesse einsetzbar. Die Pharma-Roboter wurden speziell für den kritischen Einsatz in aseptischen Produktionsbereichen der Klasse A entwickelt. Die H²O²-resistenten Roboter eignen sich perfekt für verschiedene Anwendungen in Labor, Batch-Tests oder pharmazeutischer Produktion. Stäubli bietet eine komplette Palette von 6-Achs-Robotern mit einer Reichweite von 515 mm bis 2594 mm.

Merkmale
Articulated robot Stericlean (Aseptic environment)
Entwickelt für höchste Anforderungen unter sterilen Umgebungen
  • GMP konform: Klasse A
  • Vollgekapselte Kinematik und abgedichtetes vertikales Kabel
  • Glänzende, glatte Oberfläche
  • Lebensmittelverträgliches Öl der Klasse NSF H1
  • Spezialdichtungen
Steriline stericlean
Voll Wasserstoffperoxid- resistenter Roboter (H2O2)

Mit den speziellen Getrieben, den speziell behandelten Oberflächen und der geschlossenen Struktur in IP65 sind die Stericlean-Roboter prädestiniert, in VHP-Umgebungen zu arbeiten.

Aseptic filling with a TX60 Stericlean
Erprobte Robotertechnologie