Sensible Umgebungen Aseptische Anwendungen

Stericlean-Roboterbaureihen

Hauptanwendungen
Kontaktieren Sie uns

Stäubli hat viele Kunden in der Life Science-Branche und arbeitet eng mit führenden Pharmaunternehmen zusammen. Durch die jahrelange Erfahrung als Hersteller von Reinraumrobotik ist es den Stäubli Ingenieuren gelungen, eine neue Technologie zu entwickeln. Bei der Anpassung unserer bekannten Baureihe der industriellen Reinraumroboter an neue Wasserstoffperoxid-Sterilisationsstandards profitierte Stäubli von diesem speziellen Know-how. Unsere Stericlean-Roboterbaureihen erfüllen die höchsten Anforderungen für pharmazeutische und aseptische Anwendungen.

STERICLEAN 6-Achser

Stäubli TX2-90 Stericlean (Aseptic) industrial robot
  • Reichweite: 515 mm - 2594 mm
  • Maximale Traglast: 2,3 kg - 150 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 - 0,1 mm
  • Voll H²O² resistent
  • GMP: Klasse A
Mehr Information

Stericlean SCARAs