Die TX60 cleanroom Roboter wurden speziell für Einsätze unter strengen Reinraumbedingungen konzipiert. Sie punkten mit zusätzlichen Vorteilen wie hoher Durchsatzleistung und Zuverlässigkeit. Die hohe Performance prädestiniert die Reinraumroboter für Dauereinsätze rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche.
Präzise Bahnführung
Kundenspezifisches Armfinish
Farbe und Oberfläche wählbar
Zertifizierungen
TYP |
TX60 cr/scr |
---|---|
Anzahl Freiheitsgrade |
6 |
Maximale Tragkraft* |
9 kg |
Nominale Tragkraft |
3,5 kg |
Reichweite |
670 mm |
Wiederholgenauigkeit - ISO 9283 |
±0,02 mm |
Reinraum Standard: ISO 14644-1 FS 209E |
Klasse 2 Klasse 2 (scr) oder Klasse 4 (cr) Subklasse 1 (Version scr) or Klasse 10 (Version cr) |
Montagemöglichkeiten |
Boden/ Wand/ Decke |
Stäubli Steuerung |
* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.