Roboterarme Sensible Umgebungen

Unsere Reinraum-Roboterarme

Mehr Informationen
Merkmale Cleanroom-Roboter

Die Reinraum-Roboterbaureihen wurden speziell für die strengen Anforderungen in Reinräumen entwickelt. Diese Cleanroom-Roboter sind gemäß ISO-Klasse 2/3 für Supercleanroom oder Reinräume der ISO-Klasse 4 zertifiziert. Die Reinraumroboterarme sind erste Wahl für Einsätze in der Halbleiter- und Solarindustrie, Biotechnologie, Pharmazie sowie medizintechnische Anwendungen.

TX40 CR/SCR Roboter

TX40 cleanroom 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 515 mm
Maximale Tragkraft: 2.3 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 mm
GMP Klasse A
ISO Klasse 4 (CR) / 2 – 3 (SCR)

TX40 CR/SCR

TX60 CR/SCR Roboter

TX60 cleanroom 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 670 mm
Maximale Tragkraft: 9 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 mm
GMP Klasse A
ISO Klasse 4 (CR) / 2 – 3 (SCR)

TX60 CR/SCR

TX60L CR/SCR Roboter

TX60L cleanroom 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 920 mm
Maximale Tragkraft: 5 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,03 mm
GMP Klasse A
ISO Klasse 4 (CR) / 2 – 3 (SCR)

TX60L CR/SCR

TX90 CR/SCR Roboter

TX90 cleanroom 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1000 mm
Maximale Tragkraft: 20 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,03 mm
GMP Klasse A
ISO Klasse 4 (CR) / 2 – 3 (SCR)

TX90 CR/SCR

TX90L CR/SCR Roboter

TX90L cleanroom 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1200 mm
Maximale Tragkraft: 15 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,035 mm
GMP Klasse A
ISO Klasse 4 (CR) / 2 – 3 (SCR)

TX90L CR/SCR

TX90XL CR/SCR Roboter

TX90XL cleanroom 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1450 mm
Maximale Tragkraft: 9 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,04 mm
GMP Klasse A
ISO Klasse 4 (CR) / 2 – 3 (SCR)

TX90XL CR/SCR

RX160 CR Roboter

RX160 cleanroom 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 1710 mm
Maximale Tragkraft: 34 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
GMP Klasse A
ISO Klasse 4 (CR) 

RX160 CR

RX160L CR Roboter

RX160L cleanroom 6 axis robot for sensitive environments

Reichweite: 2010 mm
Maximale Tragkraft: 28 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
GMP Klass A
ISO Klass 4 (CR)

RX160L CR

TX200 Roboter

TX200 cleanroom

Reichweite: 2194 mm
Maximale Tragkraft: 150 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,06 mm
GMP Klasse A / B
ISO Klasse 5 

TX200