Sensible Umgebungen Reinraum

6-Achs Cleanroom-Roboter

Cleanroom Roboter von Stäubli wurden speziell für Einsätze unter strengen Reinraumbedingungen konzipiert. Sie punkten mit zusätzlichen Vorteilen wie hoher Durchsatzleistung und Zuverlässigkeit. Die hohe Performance prädestiniert die Reinraumroboter für Dauereinsätze rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche.

Stäubli bietet eine komplette Palette an Sechsachs-Robotern mit einer Reichweite von 670 mm bis 2594 mm.

Merkmale
Articulated robot Cleanroom
Konzipiert für die Anforderungen in Reinräumen
  • Reinraum-Design
  • Glänzende, glatte Oberfläche
  • Sehr geringe Partikelemission
Plastibell
Geeignet, um die Anforderungen der strengsten Reinraumumgebungen zu erfüllen
  • ISO 14644-1: Klasse 2 (SCR Version) – Klasse 4 (CR Version)
  • FS 209E: Subklasse 1 (SCR Version) – Klasse 10 (CR Version)
Attachment methods (TX2-60 CR)
Flexibilität bei der Integration in Produktionslinien

Für größere Flexibilität bieten die Roboter von Stäubli mehrere Montagemöglichkeiten (Boden, Wand oder Decke). Dies ermöglicht eine einfachere Integration in einzelne Arbeitsstationen oder Produktionslinien.

TECHNISCHE DATEN

TYP