Sensible Umgebungen Reinraum

Cleanroom-Roboterbaureihen

Kontaktieren Sie uns

Die Reinraum-Roboterbaureihen wurden speziell für die strengen Anforderungen in Reinräumen entwickelt. Diese Cleanroom-Roboter sind gemäß ISO-Klasse 2/3 für Supercleanroom oder Reinräume der ISO-Klasse 4 zertifiziert. Die Reinraumroboterarme sind erste Wahl für Einsätze in der Halbleiter- und Solarindustrie, Biotechnologie, Pharmazie sowie medizintechnische Anwendungen.

6-Achs CR-Roboter

Stäubli TX2-90 Cleanroom industrial robot
  • Reichweite: 670 mm – 2010 mm
  • Maximale Traglast: 5 kg – 34 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 - 0,05 mm
  • GMP: Klasse A
  • ISO Klasse: 2 - 4
Mehr Information

SCARA CR-Roboter