Der RX160L he Roboterarm gehört zur Roboterbaureihe Humid Environment, die speziell für Prozesse in feuchten Umgebungen entwickelt wurde. Der RX160L he ist extrem korrosionsbeständig und kann selbst extremen Bedingungen standhalten. Er kann uneingeschränkt in Umgebungen mit hoher Luftfeuchte und Spritzwasser arbeiten. Daher wird er verstärkt zum Wasserstrahl-schneiden, Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen sowie Applikationen in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt.
Optimale Reinigbarkeit, hohe Dynamik und gesteigerte Produktivität
Hohe Präzision, lange Lebensdauer mit reduziertem Wartungsaufwand
Optimale Nutzung des Arbeitsraums
Farben und Oberflächenstruktur je nach Kundenwunsch
Hohe Bewegungsfreiheit ohne Einschränkungen
Präzise Bahnführung
Optimale Nutzung des Arbeitsraums
Zertifizierungen
TYP |
RX160L HE |
---|---|
Anzahl Freiheitsgrade |
6 |
Maximale Tragkraft* |
28 kg |
Nominale Tragkraft |
14 kg |
Reichweite |
2010 mm |
Wiederholgenauigkeit - ISO 9283 |
±0,05 mm |
Schutzklasse (Handgelenk) |
IP65 (IP67) |
Montagemöglichkeiten |
Boden/ Decke |
Stäubli Steuerung |
* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.