Roboterarme Sensible Umgebungen

ESD Roboterarme zum Schutz gegen elektrostatische Entladung

Mehr Informationen

Die Stäubli ESD-Roboterbaureihen (zum Schutz gegen unkontrollierte elektrostatische Entladung) sind so konzipiert, dass sie elektronische Bauteile sicher handhaben können. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in sensiblen elektronischen Umgebungen für verschiedene Anwendungen wie beispielsweise bei der PCB-Montage, Sichtprüfung, Produkttests und der Verpackung von elektronischen Verbrauchsgütern.

 

BAUREIHE SCARA-ROBOTER

TS2-40 ESD Roboter

Stäubli TS2-40 ESD

Reichweite: 460 mm
Maximale Traglast: 8,4 kg
4 Achsen

TS2-40 ESD Roboter

TS2-60 ESD Roboter

Stäubli TS2-60 ESD

Reichweite: 620 mm
Maximale Traglast: 8,4 kg
4 Achsen

TS2-60 ESD Roboter

TS2-80 ESD Roboter

Stäubli TS2-80 ESD

Reichweite: 800 mm
Maximale Traglast: 8,4 kg
4 Achsen

TS2-80 ESD Roboter

TS2-100 ESD Roboter

Stäubli TS2-100 ESD

Reichweite: 1000 mm
Maximale Traglast: 8,4 kg
4 Achsen

TS2-100 ESD Roboter
6-ACHS-ROBOTERARME

TX40 ESD Roboter

TX40 Electrostatic Discharge 6 axis robot. ESD compliant

Reichweite: 515 mm
Maximale Traglast: 2,3 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 mm
6 Achsen

TX40 ESD

TX60 ESD Roboter

TX60 Electrostatic Discharge 6 axis robot. ESD compliant

Reichweite: 670 mm
Maximale Traglast: 9 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 mm
6 Achsen

TX60 ESD

TX60L ESD Roboter

TX60L Electrostatic Discharge 6 axis robot. ESD compliant

Reichweite: 920 mm
Maximale Traglast: 5 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,03 mm
6 Achsen

TX60L ESD

TX90 ESD Roboter

TX90 Electrostatic Discharge 6 axis robot. ESD compliant

Reichweite: 1000 mm
Maximale Traglast: 20 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,03 mm
6 Achsen

TX90 ESD

TX90L ESD Roboter

TX90L Electrostatic Discharge 6 axis robot. ESD compliant

Reichweite: 1200 mm
Maximale Traglast: 15 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,035 mm
6 Achsen

TX90L ESD

TX90XL ESD Roboter

TX90XL Electrostatic Discharge 6 axis robot. ESD compliant

Reichweite: 1450 mm
Maximale Traglast: 9 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,04 mm
6 Achsen

TX90XL ESD

RX160 ESD Roboter

RX160 Electrostatic Discharge 6 axis robot. ESD compliant

Reichweite: 1710 mm
Maximale Traglast: 34 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
6 Achsen

RX160 ESD

RX160 HD ESD Roboter

RX160HD Electrostatic Discharge 6 axis robot. ESD compliant

Reichweite: 1710 mm
Maximale Traglast: 34 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
6 Achsen
Verstärktes Handgelenk

RX160 HD ESD

RX160L ESD Roboter

RX160L Electrostatic Discharge 6 axis robot. ESD compliant

Reichweite: 2010 mm
Maximale Traglast: 28 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,05 mm
6 Achsen

RX160L ESD

TX200 ESD Roboter

TX200 Electrostatic Discharge 6 axis robot. ESD compliant

Reichweite: 2194 mm
Maximale Traglast: 150 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,06 mm
6 Achsen

TX200 ESD

TX200L ESD Roboter

TX200L Electrostatic Discharge 6 axis robot. ESD compliant

Reichweite: 2594 mm
Maximale Traglast: 100 kg
Wiederholgenauigkeit: ± 0,1 mm
6 Achsen

TX200L ESD