Sensible Umgebungen Elektronik

ESD-konforme SCARA-Industrieroboter

Die Roboter der ESD-Baureihen (zum Schutz gegen unkontrollierte elektrostatische Entladung) sind so konzipiert, dass sie elektronische Bauteile sicher handhaben können. Die SCARA Vierachs-Roboterarme sind in unterschiedlichen Größen mit Reichweiten von 460 mm bis 1000 mm verfügbar. Diese High Performance-Roboter liefern die perfekte Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit für die sichere Handhabung elektronischer Bauteile.

Merkmale
ESD compliance guaranteed
Garantierte ESD-Konformität durch 3 spezielle Tests
  • Oberflächenwiderstand
  • Entladung von Restladungen
  • Transversale Leitfähigkeit an 10 über den kompletten Arm verteilten Testpunkten
ESD symbol
Reduzierung von fehlerhaften Teilen und Nacharbeitskosten
  • Stellen Sie sicher, dass alle zugänglichen Elemente dissipativ sind, um ESD-Risiken in der Produktion zu vermeiden.
  • Spezifischer ESD-konformer Lack