Sensible Umgebungen Elektronik

ESD-konforme Roboterbaureihe

Kontaktieren Sie uns

Unser ESD-Roboterprogramm erfüllt alle Anforderungen der Elektronikindustrie. Unsere Vier- und Sechsachs-Roboter sind so konstruiert, dass sie elektrostatische Entladungen verhindern, um elektronische Komponenten sicher handhaben zu können, und können in EPA (ESD-geschützter Bereich) für verschiedene Anwendungen wie Leiterplattenbestückung, jede Art von Teileprüfung oder Prüfung und Verpackung von elektronischen Konsumgütern arbeiten.

6-Achs ESD-Roboter

Stäubli TX2-90 ESD industrial robot
  • Reichweite: 515 mm – 2594 mm
  • Maximale Traglast: 2,3 kg – 150 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 - 0,1 mm
Mehr Information

SCARA ESD-Roboter