Roboterarme Sechsachs-Roboter

TX90XL Sechsachs-Roboter

Kontaktieren Sie uns

Der TX90XL Sechsachs-Roboterarm bietet höchste Performance und gesteigerte Flexibilität. Der kugelförmige Arbeitsbereich und die große Reichweite sorgen für eine optimale Nutzung des Arbeitsraums. Dank der Montagemöglichkeiten (Boden, Wand, Decke) ist er einfach zu integrieren. Der  komplett gekapselte Aufbau (IP65) ermöglicht den Einsatz unter aggressiven Umgebungsbedingungen. Der TX90XL Sechsachs-Roboter hat eine maximale Tragkraft von 9 kg und eine Reichweite von 1450 mm.

Merkmale
TX90L connections
Gesteigerte Flexibilität

Alle Kabel und Anschlüsse sind direkt durch den Vorderarm geführt. Dies ermöglicht eine hohe Beweglichkeit und Flexibilität des Roboterarms ohne Einschränkungen im Arbeitsbereich.

Work envelope
Optimale Zellenausnutzung

Die kompakte Größe der Stäubli Roboter reduzieren den Platzbedarf auf ein Minimum. Durch ihren großen, kugelförmigen Arbeitsraum sind sie für eine große Bandbreite von Anwendungen einsetzbar.

TX90 vertical outlet
Arbeit in rauen Umgebungen

Um den branchenspezifischen Ansprüchen gerecht zu werden, sind unsere Roboter optional mit vertikaler  Kabeldurchführung erhältlich. Für einen optimalen Schutz in besonders sensiblen Bereichen sind alle Anschlüsse geschützt unter dem Roboterfuß.

Stäubli Gearbox JCS
Hohe Präzision, lange Lebensdauer und geringe Wartung

Stäubli ist der einzige Roboterhersteller, der seine eigenen Getriebe fertigt, die speziell konzipiert sind, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Lebensdauer des Roboters zu steigern.

Attachment methods
Flexibilität bei der Integration in Produktionslinien

Für größere Flexibilität bieten die Roboter von Stäubli mehrere Montagemöglichkeiten (Boden, Wand oder Decke). Dies ermöglicht eine einfachere Integration in einzelne Arbeitsstationen oder Produktionslinien.

Präzises Bahnverhalten

  • Erhöhte Teilequalität
  • Geringere Nachbearbeitungskosten

 

Kundenspezifisches Armfinish

  • Farbe und Oberfläche wählbar

 

Zertifizierungen

  • UL, CE, KCS

Technische Daten

TYP

TX90XL

Anzahl Freiheitsgrade

6

Nominale Tragkraft

5 kg

Maximale Tragkraft*

9 kg

Reichweite

1450 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,04 mm

Schutzklasse (Handgelenk)

IP65 (IP67)

Montagemöglichkeiten

Boden / Wand / Decke

Stäubli Steuerung

CS8C

* Unter besonderen Bedingungen möglich. Bitte sprechen Sie uns an.