Lebensmittelindustrie Erfolgsstory

Neue Möglichkeiten der Fleischverarbeitung

Kundenvorteile:
  • Revolutionäre Fleischverarbeitung mit maximalen Output
  • Prozesssichere Lösung dank HE-Robtern
  • Vermeidung körperlich belastender Arbeiten
  • Kombination der Robotervarianten HE und NSF H1-Öl für perfekte Performance im Foodsektor

Aufgabe

Auslösen von Knochen mit Robotern

Eine innovative Lösung für die Verarbeitung von Schweinefleisch kommt aus Japan. Die wegweisende Roboteranlage HAMDAS-R übernimmt das Auslösen von Knochen aus Schweinefleischstücken. Als Metzgermeister fungieren dabei Stäubli Sechsachser des Typs RX160 he.

Die Anforderungen an die Robotik für den Einsatz in der Fleischfabrik könnten höher nicht sein. Natürlich sind die strengen Hygieneanforderungen bei der Verarbeitung von Frischfleisch zu erfüllen. Die Anlage wird täglich mit Wasser und entsprechendem Reinigungsmittel desinfiziert.

Darüber hinaus stellt die Anlage zur Schweinefleischverarbeitung auch hinsichtlich Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität Maximalanforderungen an die Industrieroboter. Sage und schreibe 500 Schweinefleischportionen verlassen pro Stunde die Anlage. Die eingesetzten Roboter sind unter den besonderen Gegebenheiten der Fleischverarbeitung bis an die Grenze gefordert. Denn: Kein Stück Fleisch gleicht dem anderen. Flexibilität ist also gefragt bei der Highspeed-Verarbeitung.

 

Lösung

Spritzwassergeschützte HE-Roboter

Die Japaner setzen für diese anspruchsvolle Applikation drei Stäubli RX160 in HE-Ausführung ein, die speziell für die intensiven Reinigungsprozesse in der Lebensmittelindustrie konzipiert sind. Die komplett gekapselten und mit Spezialdichtungen ausgerüsteten Roboter sind standardmäßig in Schutzart IP65 ausgelegt, durch Verwendung der Stäubli Überdruckeinheit lässt sich diese Schutzartklassifizierung noch steigern. Das Handgelenk der Maschinen ist in IP67 gehalten und damit wasserdicht. Besonders bewährt hat sich die vertikale Kabeldurchführung. Sämtliche Anschlüsse befinden sich vor Spritzwasser geschützt unter dem Roboterfuß.

Bevor die Industrieroboter ihre Finishlackierung erhalten, werden die Oberflächen einer speziellen Behandlung unterzogen, die die Korrosionsbeständigkeit erhöht und das gesamte Gehäuse unempfindlicher gegen mechanische Beschädigung macht. Hochbeanspruchte Teile sind aus Edelstahl. So ausgestattet können die HE-Roboter problemlos in der Fleischverarbeitung arbeiten.

Um zu gewährleisten, dass die drei RX160 he beim Auslösen der Knochen mit der gebotenen Präzision zu Werke gehen, setzen die Japaner auf High-Tech. Ein Röntgensystem erfasst die Position der Knochen im Fleischstück und errechnet daraus die genaue Schneidelinie für die Roboter. Eine perfekte Lösung, die aber auch den Tücken der Fleischverarbeitung unterliegt. Die Schweinefleischstücke verändern ihre Position am Hängeförderer in bestimmten Grenzen jeden Augenblick. Um diese Unschärfe auszugleichen, müssen die Roboter mit ihren am Handgelenk befestigten Messern exakt und gleichzeitig gefühlvoll hantieren, um Kollisionen mit den Knochen zu vermeiden.

 

Kundennutzen

Fleischverarbeitung in neuer Dimension

Die RX160 he erfüllen diese Anforderungen mit Bravour. Sie arbeiten präzise, schnell und selbst unter dem täglich anfallenden, strengen Reinigungsprozedere in der Lebensmittelverarbeitung mit gewohnter Zuverlässigkeit. Dabei sind die HE-Roboter nicht auf zusätzliche Schutzüberzüge angewiesen, was Kosten spart und