Zum Archiv früherer Meldungen
ExpertenforumFood-nim@2x.jpg
29. Oktober 2020, Expertenforum
Smarte Technologien für die Lebensmittelproduktion

Stäubli lädt zum Expertenforum „Smarte Technologien für die Lebensmittelproduktion“ am 29. Oktober 2020.

Leistung und Kompaktheit neu definiert: Das Stäubli PerforMore-Steckverbindersystem für E-Fahrzeuge, die hohe Ströme benötigen.
Steckverbinder E-Mobilität
Höchste Leistung für Ihr E-Fahrzeug: PerforMore

Stäubli Electrical Connectors präsentiert den zweipoligen Hochvolt-Steckverbinder für den Einsatz in E-Fahrzeugen, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit fordern: PerforMore.

Automatica-nim@2x.jpg
Stäubli auf der Automatica
Kommen – sehen – automatisieren

Auf das Jahresende verschoben, soll die Automatica der Impulsgeber für das Jahr 2021 werden. Stäubli wird in München beweisen, dass man kräftig in die Entwicklung wegweisender Lösungen investiert hat.

Junge Fachspezialisten tauschen sind aus
IEC YOUNG PROFESSIONALS PROGRAMME
Die Zukunft mitgestalten für Sicherheit in der PV-Branche

Erstmals nimmt ein Vertreter aus dem Stäubli-PV-Expertenteam im November am IEC Young Professionals’ Programme teil und vertritt die Schweiz auf globaler IEC-Ebene. Eine gute Gelegenheit, um Stäubli als Know-how-Träger für elektrische Systembilanz einer PV-Anlage zu präsentieren.

CIIF20-logo-nim@2x.jpg
CIIF 2020, Shanghai, China
Weltpremieren in China

Auf der China International Industry Fair, kurz CIIF, vom 15.-19. September 2020 in Shanghai wird Stäubli mit neuen Technologien und Lösungen an den Start gehen.