Für die neuesten Nachrichten sehen Sie bitte die Newsübersicht
Das Original MC4- und MC4-Evo 2-Portfolio von Stäubli ist weltweit das erste mit neuer IEC-Zertifizierung
NEUE IEC-ZERTIFIZIERUNG
Stäublis Original MC4- und MC4-Evo 2-Portfolio als weltweit erste mit neuer IEC-Zertifizierung

Das PV-Steckverbinder-Portfolio des Marktführers Stäubli ist weltweit das erste, das die Zertifizierung des TÜV Rheinland nach der neuen Norm IEC 62852:2014/Amd1:2020 bestanden hat.

CIIF20-logo-nim@2x.jpg
CIIF 2020, Shanghai, China
Weltpremieren in China

Auf der China International Industry Fair, kurz CIIF, vom 15.-19. September 2020 in Shanghai wird Stäubli mit neuen Technologien und Lösungen an den Start gehen.

WebinarBT_LogoSiemensBaumann_Rand1-nim@2x.jpg
13. und 14. Juli 2020, Webinar
Automatisierung: Konzepte versus Anforderungen

Webinar-Reihe Digitalisierung im Produktionsbereich in Zusammenarbeit mit Siemens und Baumann Automation

ISC-nim@2x.jpg
24. Juni, ISC DIGITAL EVENT
ISC Digital Event - Verleihen Sie Ihren Visionen zum Thermomanagement neue Impulse!

Die Luftkühlung stößt in manchen Branchen an ihre Grenzen, daher wird die Flüssigkeitskühlung als neueste Technologie eingesetzt...

Stäubli teilt PV-Expertise bei Solar Pulse Europe von Solar Plaza
Solar Plaza Event: 24/25.06.20
Thema Energiewende: Stäubli Know-how bei Solar Pulse Europe

Was bringt die Zukunft für die europäische Solarenergie? Stäubli beteiligt sich aktiv am Solar Pulse Europe Event vom 24. bis 25. Juni 2020 als einer der 25 Visionären zusammen mit über 500 Teilnehmern, bei eingehenden Diskussionen über die Chancen und Herausforderungen der Solarenergie in Europa.