Kontakt

Kontakte - Stäubli ist weltweit aktiv

Die Nähe zum Kunden ist ein Grundstein unserer Geschäftsphilosophie, ganz gleich ob es um den Vertrieb, Kundendienst, technischen Support oder um Schulungen geht. Nachstehend finden Sie unsere Kontaktinformationen, nach Abteilung, für Stäubli-Geschäftseinheiten in 29 Ländern in Asien, Nord- und Südamerika und Europa. Außerdem können Sie sich an einen unserer Vertriebspartner, Partnerunternehmen oder Vertreter in 50 Ländern weltweit wenden.

Wählen Sie die gewünschte Sparte und das gewünschte Land, um die entsprechenden Kontaktdaten zu sehen.

Austria

Otto Kühnen GmBH & CO. KG
Liechtensteinstrasse 63
AT - 1090 Wien/ AUSTRIA
Verkauf
Telefon: +43 1 313 5618 +43 699 131 35618 Fax: +43 1 313 56 60 E-mail
Stäubli Sargans AG
Grossfeldstrasse 71
CH-7320 Sargans / Switzerland
Verkauf
Telefon: +41 81 725 01 01 Fax: +41 81 725 01 16 E-mail
Service & Support
Telefon: +41 81 725 02 13 Fax: +41 81 725 01 16 E-mail
Schulungen
Telefon: +41 81 725 02 13 Fax: +41 81 725 01 16 E-mail