Schnellkupplungen für Kühlkreisläufe
CoolIT Systems, Inc., ist Marktführer im Bereich energieeffizienter, wassergekühlter Lösungen für Datenzentren, Server und Desktops mit mehr als zwei Millionen flüssigkeitsgekühlter Systeme weltweit.
“Bei unserer Anwendungsumgebung kann man sich keine Fehler erlauben. Der Einsatz von Stäubli Schnellkupplungen in unseren Flüsssigkeitskühlsystemen gibt uns das Vertrauen, das wir brauchen, um unseren Kunden die Funktionssicherheit unserer Lösungen garantieren zu können.”
Geoff Lyon, CEO and CTO, CoolIT
Aufgabe: Als Cool-IT begann sich mit ganzheitlichen Lösungen für Datenzentren zu beschäftigen, erkannte das Unternehmen schnell die vielfältigen Vorteile der Wasserkühlung. Allerdings bedurfte es dazu eines hochzuverlässigen und ausfallsicheren Mechanismus, um Server innerhalb eines flüssigkeitsgekühlten Gesamtsystems zu installieren.
Lösung: Der Einsatz von hochwertigen tropffreien Schnellkupplungen ist die Lösung. Für Cool-IT ist die Stäubli Kupplungstechnik die erste Wahl, da Stäubli die sichersten und effizientesten Produkte anbieten kann. Die Komponenten zeichnen sich durch eine leckagefreie Technologie mit ebenen Stirnflächen aus, die sowohl im Betrieb, wie auch beim Trennen und Verbinden absolut dicht bleiben. Die garantierte Dichtheit dieser Stäubli-Elemente ermöglicht exakt die saubere und beständige Leistung, die für den Schutz von Servern unablässig ist. Weiterhin sorgt das kompakte Design für höchste Effizienz und macht so die Kupplungen perfekt für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.
Kundennutzen: Bei dem Supercomputer EAGLE, betrieben vom Poznan Supercomputing & Netzwerkzentrum (PSNC) in Polen, wurde diese Technologie in enger Zusammenarbeit mit Cool-IT umgesetzt und eine optimale Regulierung der Wärmebelastung erzielt. Das PSNC ist ein renommiertes Zentrum für Internet-Netzwerk-Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung im Bereich Computernetzwerke, Supercomputer-Ressourcen und dergleichen mehr. Cool-IT kühlt allein bei EAGLE mehr als 1.300 Server. Mit der Stärke und Zuverlässigkeit der Schnellverbindungen von Stäubli brauchen keine Kompromisse bei der Flüssigkeitskühlung eingegangen werden. EAGLE belegt Platz 79 unter den weltweiten Top 500 Hochleistungsrechenzentren und ist die klare Nummer zwei in Polen. PSNC ist stolz darauf ein Innovationsführer zu sein, weshalb sie auch die überschüssige Energie sinnvoll nutzen um z.B. den PSNC Campus damit zu heizen.