ROBOTER-WERKZEUGWECHSELSYSTEME

Roboter-Werkzeugwechsler MPS 032

Anwendungen

  • Greifen/Handling
  • Vakuum
  • Sowie Sonderanwendungen auf Anfrage

Einsatzgebiete

  • alle Industriebereiche
Kontaktieren Sie uns

Roboter Werkzeugwechselsysteme der MPS-Baureihe überzeugen durch ihren multifunktionalen Technologieeinsatz und decken die gesamte Bandbreite kundenspezifischer Anwendungen ab. Sind kleine Traglasten gefragt, stellt der MPS 032 eine äußerst flexible Lösung dar. Dieser automatische, sehr kompakt konstruierte Werkzeugwechsler verfügt über integrierte Mediendurchführungen und optionale Daten- und Energieübertragungsmodule.

Technische Daten

  • Traglast bis 32 kg
  • Biegemoment bis 75 Nm (statisch), 262,5 Nm (dynamisch)
  • Torsionsmoment bis 75 Nm (statisch), 262,5 Nm (dynamisch)
  • Verriegelung: pneumatisch (zusätzliche Absicherung durch Federpaket bei Druckabfall)
  • Betriebsdruck: mind. 0,5 MPa – max. 1.0 MPa
  • Flanschbild nach EN ISO 9409-1-50-4-M6


Kupplungsmodule für Medien-, Energie-  und Datenübertragung

  • 7 Stück integrierte Mediendurchführungen M5 für Druckluft und Vakuum
  • Optionales 23 poliges Elektromodul für Daten- und elektrische Signalübertragung


Ablagestation

  • flexibles und robustes Ablagesystem
  • standardisierte einfache, doppelte oder vierfache Ablagesysteme
  • kundenspezifische Ablagesysteme auf Anfrage
  • integrierbar in die Anlagensteuerung
  • optional mit zusätzlicher Sensorik


Programmierhilfe

  • flexibles und robustes Ablagesystem
  • standardisierte einfache, doppelte oder vierfache Ablagesysteme
  • kundenspezifische Ablagesysteme auf Anfrage
  • integrierbar in die Anlagensteuerung
  • optional mit zusätzlicher Sensorik