Verbindungsstecker XVBB-4/19
Stäubli AG - connecting-plug-XVBB-4-19-tim-2x-50456-jpg-orig.jpg

Isoliert, Ø 4 mm, aus Messing. Stecker mit federnden MULTILAM und starren Isolierhülsen. Mit isoliertem Griff mit integrierter starrer Ø  4  mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Dieser Artikel wird Ende des Jahres abgekündigt.
Einen passenden Ersatzartikel finden Sie hier: SKS4-19L/1

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Steckabstand

66.9172-*

XVBB-4/19

1000 V, CAT II / 32 A

19 mm

Ni