Verbindungsstecker SKS4-19L/1
Stäubli AG - connecting-plug-SKS4-19L-1-tim-2x-50453-jpg-orig.jpg

Isoliert, Ø 4 mm, aus Messing. Stecker mit federnden MULTILAM und starren Isolierhülsen. Mit isoliertem Griff und zwei axialen, starren Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Steckabstand

24.0028-21

SKS4-19L/1

1000 V, CAT II / 32 A

19 mm

Ni