Verbindungsstecker KS2-...
Stäubli AG - connecting-plug-KS2-6L-N-tim-2x-50423-jpg-orig.jpg

Isoliert, Ø 2 mm, mit starrer Ø 2 mm-Buchse im Isoliergriff.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Steckweite

Passend für

63.9352-*

KS2-6L/A

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

6 mm

BL2-6/20/A

Au

63.9353-*

KS2-6L/N

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

6 mm

BL2-6/20/A

Ni

63.9354-*

KS2-12L/A

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

12 mm

BL2-12/20/A

Au

63.9355-*

KS2-12L/N

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

12 mm

BL2-12/20/A

Ni

Unsere Ø  2  mm-Verbindungsstecker KS2-..L.. sind mit der bewährten MULTILAM ausgestattet und schaffen vibrationsfeste Kontakte. Zusammen mit den Buchsenleisten BL2-... (Seite 33) ideal für den platzsparenden Einsatz auf Prüftafeln geeignet, z. B. in der Luftfahrt-industrie bei Test und Service. Die vergoldeten Ausführungen bieten sehr niedrige Kontaktwiderstände und höchste Korrosionsbeständigkeit.