Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Kabelzuführung unter 30°.
Schraubanschluss.
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung/-strom |
Leitung (A) |
|
---|---|---|---|---|
XL-459/30 |
1000 V, CAT II / 32 A 600 V, CAT III / 32 A |
max. Ø 3.9 mm max. 2.5 mm² |
Ni |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.