Stecker SLS425-ZL...
Stäubli AG - plug-SLS425-ZL-tim-2x-49295-jpg-orig.jpg

Axial, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.
Verschiedene Anschlussarten: SLS425-ZL: Lötanschluss SLS425-ZL/M3: Schraubanschluss

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Leitung (A)

22.2652-*

SLS425-ZL

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

PVC TPE  Ø 3.7 mm   2.5 mm²

SIL  Ø 3.9 mm            2.5 mm²

Ni

22.2653-*

SLS425-ZL/M3

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

PVC TPE  Ø 3.7 mm   2.5 mm²

SIL  Ø 3.9 mm            2.5 mm²

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.