Stecker SLS425-A/X
Stäubli AG - plug-SLS425-AX-tim-2x-49236-jpg-orig.jpg

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen.
Lötanschluss.

Dieser Artikel wird Ende des Jahres abgekündigt.
Einen passenden Ersatzartikel finden Sie hier: SLS425-A/N

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Leitung (A)

22.2634-*

SLS425-A/X

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

PVC TPE  Ø 3.6 mm   2.5 mm²

SIL  Ø 3.9 mm            2.5 mm²

NI

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.