Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen.
Lötanschluss.
|
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung/-strom |
Leitung (A) |
|
|---|---|---|---|---|
|
SLS410 |
30 VAC / 19 A 60 VDC / 19 A |
PVC TPE Ø 2.7 mm 1.0 mm² SIL Ø 3.0 mm 1.0 mm² |
Au |
|
|
SLS410N |
30 VAC / 19 A 60 VDC / 19 A |
PVC TPE Ø 2.7 mm 1.0 mm² SIL Ø 3.0 mm 1.0 mm² |
Ni |
|
|
SLS425-A |
30 VAC / 32 A 60 VDC / 32 A |
PVC TPE Ø 3.6 mm 2.5 mm² SIL Ø 3.9 mm 2.5 mm² |
Au |
|
|
SLS425-A/N |
30 VAC / 32 A 60 VDC / 32 A |
PVC TPE Ø 3.6 mm 2.5 mm² SIL Ø 3.9 mm 2.5 mm² |
Ni |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.