Stecker GL-438
Stäubli AG - plug-GL-438-tim-2x-49306-jpg-orig.jpg

Axial, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.
Schraubanschluss.

Dieser Artikel wird Ende des Jahres abgekündigt.
Einen passenden Ersatzartikel finden Sie hier: SLS425-ZL/M3​​​​​​​

 

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Leitung (A)

64.9701-*

GL-438

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

max. Ø 3.9 mm   2.5 mm²

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.