Messleitung LK4...X
Stäubli AG - test-leads-LK4-X-tim-2x-48888-jpg-orig.jpg

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/ -strom

Leitung

28.0116-*

LK410-X

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

PVC    1 mm²

Ni

28.0119-*

LK425-A/X

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

PVC    2.5 mm²

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.