Polklemme SPK4
Stäubli AG - socket-SPK4-tim-2x-01-50005-jpg-orig.jpg

Isoliert, mit starrer Ø  4  mm-Buchse zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Ø  3,2  mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. Messing. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Gewindebolzen M5.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/ -strom

Leitung (A)

Abisolierlänge

23.0410-*

SPK4

600 V, CAT II / 32 A

max. Ø 4 mm

1-2,5 mm²

max. 8 mm

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.