Einbaubuchse SLB4-...
Stäubli AG - socket-SLB4-tim-2x-49795-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.
Anschluss: Verschiedene.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Anschluss

49.7049-*

SLB4-E

1000 V, CAT III / 24 A

Lötanschluss

Ni

23.3010-*

SLB4-R

1000 V, CAT III / 24 A

Rundstift

Ø 1.9 mm

Au

49.7048-*

SLB4-R/N-X

1000 V, CAT III / 24 A

Rundstift

Ø 1.9 mm

Ni

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.