Belgien EN | FR
Bulgarien | EN
Dänemark | EN
DeutschlandDE
Estland | EN
Finnland | EN
Frankreich | FR

GriechenlandEN
Italien | EN | IT
Luxemburg | EN | FR
Niederlande | EN
Norwegen | EN
Österreich | EN | DE
Polen | EN | PL

Portugal | EN
RumänienEN
Schweden | EN
Schweiz | DE | FR
Serbien | EN
Slowakei | EN
Slowenien | EN

Spanien | ES
Tschechische Republik | EN | CS
Ungarn | EN
Vereinigtes Königreich (GB) | EN

Argentinien | EN
Bolivien | EN
Brasilien | EN
ChileEN
EcuadorEN

Kolumbien | EN
Mexiko | EN
Peru | EN
USA | EN
Venezuela | EN


Bangladesch EN
China | 简体中文
Hong Kong SAR EN
Indien | EN
Indonesien | EN

Israel | EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapur | EN
Südkorea | EN

Taiwan (Chinese Taipei) | EN
Thailand | EN
Türkei | EN | TR
Usbekistan | EN
Vietnam | EN

ÄgyptenEN
Australien | EN
MarokkoENFR
SüdafrikaEN

Einbaubuchse LB-IF2R

Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.
Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.

BESTELL-NR.

TYP

BEMESSUNGSSPANNUNG/-STROM

 

23.0060-*

LB-IF2R

30 VAC / 10 A

60 VDC / 10 A

Opt

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.