Einbaubuchse LB-I4R-A
Stäubli AG - socket-LB-I4R-A-tim-2x-49739-jpg-orig.jpg

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit Sechskantmutter.
Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Mutter

23.0190-*

LB-I4R-A

30 VAC / 25 A

60 VDC / 25 A

Sechskantmutter

Au

23.0180-*

LB-I4R-A

30 VAC / 25 A

60 VDC / 25 A

Rundmutter

Au

Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.