20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen je 10 starren Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig: Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweiten 6 mm und 12 mm erhältlich.
Bestell-Nr. |
Typ |
Bemessungsspannung/- strom |
Anzahl Buchsen |
Steckweite |
|
---|---|---|---|---|---|
BL2-6/20/A |
30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A |
2 x 10 |
6 mm |
Au |
|
BL2-12/20/A |
30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A |
2 x 10 |
12 mm |
Au |
|
BL2-6/20-0,65 |
30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A |
2 x 10 |
6 mm |
Au |
|
BL2-12/20-0,65 |
30 VAC / 10 A 60 VDC / 10 A |
2 x 10 |
12 mm |
Au |
Klicken Sie auf die Bestellnummer, um das entsprechende Datenblatt zu öffnen.