Steckspreiz-Adapter VARIOGRIP-...
Stäubli AG - screw-clamping-adapter-VARIOGRIP-tim-2x-51560-jpg-orig.jpg

Zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Stiften/Bolzen mit Innensechskant. Durch Drehen des Knopfes hinten am Griffteil spreizt sich die sechseckig ausgeführte Spitze auf, so dass der Adapter in Innensechskanten mit 5 mm bzw. 6 mm Schlüsselweite festen Sitz hat. Es entstehen dabei mehrere Kontaktstellen, die einen geringen Übergangswiderstand ermöglichen. Der Adapter kann darüber hinaus unter Spannung mit der Hand bedient werden. Die starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper ist geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mmStecker mit starrer Isolierhülse.
Zwei verschiedene Ausführungen:
■ 5 mm Ausführung mit grauem Knopf
■ 6 mm Ausführung mit schwarzem Knopf

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Innensechskant

66.9055-*

VARIOGRIP-5

600 V, CAT IV / 24 A

5 mm

Ni

66.9056-*

VARIOGRIP-6

600 V, CAT IV / 24 A

6 mm

Ni