Einschraub-Adapter B4-E-M5-I
Stäubli AG - screw-in-adapter-B4-E-M5-I-tim-2x-51515-jpg-orig.jpg

Isolierter Einschraub-Adapter mit M5- Außengewinde für den Schraubanschluss an Gewindebohrungen. Messingdrehteil. Starre Ø  4  mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Buchse mit Innenschlitz für Schraubendreher.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

Gewinde

23.1034-*

B4-E-M5-I

30 VAC / 30 A

60 VDC / 30 A

M5

Ni