Flachmessabgreifer GRIP-FMA
Stäubli AG - Flat-test-clip-GRIP-FMA-tim-2x-51344-jpg-orig.jpg

Zur schnellen und sicheren Kontaktierung an Stromschienen, z. B. beim Synchronisationslauf für Notstromaggregate. Kräftige Kontaktierung an der Vorder- und Rückseite der Stromschiene mittels unserer bewährten MULTILAM. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung/-strom

66.9435-21

GRIP-FMA

1000 V, CAT IV / 32 A