Isoprobe III – 10:1 – 2,5
Stäubli AG - Isoprobe-III-10-1-2-5-tim-2x-51821-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1. Hochflexible, PVC-isolierte koaxiale Anschlussleitung mit BNC-Stecker mit integrierter Kompensationseinheit. Ø 2 mm-Sicherheitsbuchse für Referenzanschluss im Griffteil des Tastkopfes. Mit langer Anschlussleitung, speziell geeignet, um größere Distanzen zwischen Messgerät und Messobjekt zu überbrücken.

Bestell-Nr.

Typ

Länge [cm]

68.9549-25028

Isoprobe III – 10:1 – 2,5

PVC

250