Isoprobe II – 100:1
Stäubli AG - Isoprobe-II-100-1-tim-2x-51797-jpg-orig.jpg

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 100:1 für die sichere Erfassung hoher Spannungen. Mit hochflexibler, PVC-isolierter koaxialer Anschlussleitung mit BNC-Stecker. Einstellschraube für Kompensationsabgleich und Ø 2  mm-Sicherheitsbuchse für Referenzanschluss im Griffteil. Durch geringe Eingangskapazität und großen Eingangswiderstand ist dieser Tastkopf besonders geeignet für Messungen an empfindlichen Schaltkreisen.

Bestell-Nr.

Typ

Länge [cm]

68.9873-12023

Isoprobe II – 100:1

PVC

120