XM-B
Stäubli AG - XM-B-tim-2x-51947-jpg-orig.jpg

Einpoliger Adapter für den Übergang vom berührungsgeschützten BNC-System auf das Ø 4 mm-System. BNC-Stecker auf starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Kontaktstift des BNC-Steckers aus vergoldetem Messing.

Bestell-Nr.

Typ

Bemessungsspannung / -strom

67.9799-*

XM-B

600 V, CAT II

(300 V, CAT III) / 1 A

Au Ni